Appareils de contrôle cerTEST-W pour l'indication des clés dynamométriques et angulaires / 5413-53

5413-53
Les appareils d'essai cerTEST-W sont utilisés pour tester rapidement et précisément les clés indicatrices de couple et d'angle.
Principales caractéristiques / avantages
- Test automatique des clés dynamométriques et angulaires
- Test manuel des clés dynamométriques et angulaires
Le dispositif d'essai se compose d'une unité de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient l'entraînement du bras pivotant, le simulateur d'articulation hybride, le système électronique de mesure et de contrôle, une unité hydraulique et, sur le dispositif d'essai mobile, l'accumulateur. L'unité d'évaluation et d'exploitation est un système PC industriel rotatif et inclinable en option, doté d'un écran tactile et d'un clavier escamotable, ou un ordinateur portable monté sur un support pour ordinateur portable en option. Les clés dynamométriques à tester sont montées horizontalement avec le bras pivotant interchangeable avec support de clé coulissant et couplées au simulateur d'articulation par l'intermédiaire d'adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Afin de répondre aux exigences d'un test des clés dynamométriques et angulaires influencées par la présence éventuelle d'une rallonge du côté de l'entraînement, la technologie de simulation d'articulation est réglable verticalement pour inclure également les rallonges. Le simulateur d'articulation avec capteurs de couple et d'angle intégrés et le système de freinage hydraulique permettent une simulation exacte des duretés d'articulation requises pour les essais visant à garantir la conformité aux normes. Les clés dynamométriques peuvent ainsi être testées consécutivement dans différentes simulations d'articulation aussi souvent que nécessaire et les données recueillies peuvent être documentées. Le dispositif d'essai mobile peut être alimenté par un câble relié au réseau électrique, mais il peut aussi fonctionner indépendamment du réseau grâce à une batterie intégrée et rechargeable. Le dispositif d'essai stationnaire est conçu pour fonctionner sur le réseau.
Chargement
Chargement