Atténuateurs de charge pour les signaux de charge électrique / 5361B

5361B
Un atténuateur de charge est nécessaire si la charge émise par le capteur piézoélectrique dépasse la plus grande plage de mesure de l'amplificateur de charge utilisé.
Principales caractéristiques / avantages
- 9 rapports de division disponibles de 2:1 à 1000:1
- Boîtier compact
- Facile à utiliser
L'atténuateur de charge de type 5361B se compose de deux condensateurs à haut isolement, dont l'un est en parallèle avec l'entrée (capacité parallèle), tandis que l'autre est connecté entre l'entrée et la sortie (capacité série). Cette connexion permet de diviser la charge d'entrée et donc de réduire la charge de sortie d'un facteur x (rapport de division). À chaque extrémité du boîtier se trouve un connecteur BNC (entrée : BNC nég., sortie : BNC pos.), de sorte que l'atténuateur de charge peut être connecté directement entre le câble du capteur (par exemple, type 1631C) et un câble d'extension quelconque (par exemple, type 1603B) ou entre le câble du capteur et l'entrée de l'amplificateur si aucun câble d'extension n'est nécessaire.
Chargement
Chargement