Barrières lumineuses de sécurité en boîtier plat, lumière rouge laser, distance jusqu'à 1000 mm, connecteur M8 3-pin / PGI-L

PGI-L
Barrières lumineuses à faisceau traversant à laser divisé avec électronique intégrée pour les grandes distances.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
- Longueur d'onde 650 nm, lumière rouge
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Dans le cas des barrières optiques laser à faisceau traversant, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers séparés et alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès que les objets les plus petits (> 0,6 mm) interrompent le faisceau lumineux. Les barrières lumineuses à faisceau barrage sont idéales pour les longues portées et sont utilisées, par exemple, dans les chaînes de production et d'assemblage pour la détection de position.
Chargement
Chargement