Barrières optiques en boîtier plat, infrarouge, distance jusqu'à 180 mm, 2x connecteur S2 4 et 7 broches, électronique externe / PG-F2-S2

Barrières optiques compactes à faisceau traversant dans un boîtier plat avec électronique séparée.

PG-F2-S2

Barrières optiques compactes à faisceau traversant dans un boîtier plat avec électronique séparée.
Principales caractéristiques / avantages
  • Précision de répétition <0,02 mm
  • Longueur de câble 400 mm
  • Connexions : Connecteur S2, 4 broches (récepteur) - Connecteur S2, 7 broches (émetteur)
Avec les barrages photoélectriques enfichables, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers plats distincts et compacts, alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès qu'un objet interrompt le faisceau lumineux. La connexion à l'électronique S2 séparée s'effectue via le système de connecteurs miniatures S2 normalisé. Les barrières lumineuses PG-F2 conviennent au contrôle de l'alimentation ou au comptage de pièces.
Chargement
Chargement