Barrières optiques en boîtier plat, infrarouge, distance jusqu'à 1000 mm, 2x connecteur S2 4 et 7 broches, électronique externe / PG/S2 (F1)

PG/S2 (F1)
Barrières lumineuses à barrage divisé dans un boîtier plat avec une électronique séparée pour les grandes distances.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition <0,02 mm
- Longueur de câble 800 mm
- Connexions : Connecteur S2, 4 broches (récepteur) - Connecteur S2, 7 broches (émetteur)
Dans le cas des barrières optiques enfichables, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers plats séparés et alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès qu'un objet interrompt le faisceau lumineux. La connexion à l'électronique S2 séparée s'effectue via le système miniature enfichable S2 standardisé. Les barrières lumineuses PG-F1 sont idéales pour les longues portées et sont utilisées, par exemple, pour la détection de position.
Chargement
Chargement