Barrières optiques en boîtier rond, infrarouge, distance jusqu'à 1000 mm, 2x connecteur S2 à 4 et 7 broches, électronique externe / PG-6-S2

Barrières lumineuses à barrage divisé dans un boîtier rond avec électronique séparée pour les grandes distances.

PG-6-S2

Barrières lumineuses à barrage divisé dans un boîtier rond avec électronique séparée pour les grandes distances.
Principales caractéristiques / avantages
  • Précision de répétition <0,02 mm
  • Longueur de câble 800 mm
  • Connexions : Connecteur S2, 4 broches (récepteur) - Connecteur S2, 7 broches (émetteur)
Dans le cas des barrières optiques enfichables, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers ronds séparés (ø 6 mm ou M8) qui sont alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès qu'un objet interrompt le faisceau lumineux. Le raccordement à l'électronique S2 séparée s'effectue via le système de connecteurs miniatures S2 normalisé. Les barrières lumineuses PG-6 ou M8 sont idéales pour les longues portées et sont utilisées, par exemple, pour la détection de position.
Chargement
Chargement