Barrières optiques en boîtier rond, infrarouge, distance jusqu'à 180 mm, 2x connecteur S2 à 4 et 7 broches, électronique externe / PG/S2 (4 / M5)

Barrières lumineuses compactes à barrage divisé dans un boîtier rond avec électronique séparée.

PG/S2 (4 / M5)

Barrières lumineuses compactes à barrage divisé dans un boîtier rond avec électronique séparée.
Principales caractéristiques / avantages
  • Précision de répétition <0,02 mm
  • Longueur de câble 400 mm
  • Connexions : Connecteur S2, 4 broches (récepteur) - Connecteur S2, 7 broches (émetteur)
Avec les barrières lumineuses de sécurité enfichables, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers ronds séparés (ø 4 mm ou M5) qui sont alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès qu'un objet interrompt le faisceau lumineux. Le raccordement à l'électronique S2 séparée s'effectue via le système de connecteurs miniatures S2 normalisé. Les barrières lumineuses PG-4 ou M5 conviennent au contrôle de l'alimentation ou au comptage de pièces.
Chargement
Chargement