Barrières optiques multifaisceaux pour fourches, infrarouge, largeur des fourches 40 à 60 mm, connecteur M8 à 3 broches / PBI

PBI
Barrières optiques à fourche compactes et multifaisceaux avec électronique intégrée pour le contrôle de l'éjection et le comptage des pièces les plus petites.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation max. 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Sensibilité dynamique et statique réglable
- Prolongation de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
- Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Les barrières optiques à fourche multifaisceaux PBI sont idéales pour interroger et compter les petits objets se déplaçant rapidement, quels que soient leur matériau et leur état de surface. La fonction statique garantit en outre qu'aucune pièce ne se trouve dans la bande lumineuse active. Les corps des fourches ont une épaisseur de 10 mm et sont très compacts grâce à l'électronique intégrée dans le boîtier. Cela permet un montage facile et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches.
Chargement
Chargement