Embase de montage adhésive isolante avec 10 - 32 UNF femelle / 8436

Le type 8436 est un support adhésif isolant pour accéléromètres.

8436

Le type 8436 est un support adhésif isolant pour accéléromètres.
Principales caractéristiques / avantages
  • Montage sur goujon
  • Fabriqué en aluminium anodisé
  • 10 - 32 fils
Les embases de montage permettent d'isoler l'accéléromètre de la terre. Elles sont fixées à la surface d'essai à l'aide d'un adhésif ou d'une vis ou d'un goujon sur les surfaces qui ne sont pas idéales pour le montage direct de l'accéléromètre. Les embases sont souvent utilisées dans les applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement