Batteries embarquées KiBAT pour la protection contre les pertes de puissance lors des essais de crash-test / K3885A
K3885A
Ces batteries embarquées protègent contre les pertes d'énergie et les ruptures de câble lors des crash-tests ; elles appartiennent à la famille du type K3885A (KiBAT).
Principales caractéristiques / avantages
- Conception robuste
- Durée d'utilisation >10 min à 400 W
- Compatible avec CrashLink2
- Chargeur de batterie interne
- Fournit l'équipement standard CrashLink2
- 6 Sorties de déclenchement
Cinq LED sur le couvercle du KiBAT indiquent la capacité actuelle de la batterie. Huit LED situées à proximité des connecteurs CrashLink2 indiquent l'état de l'appareil : fonctionnement, armement, erreur, charge, décharge, T0, Ethernet A/B. Le KiBAT présente le même encombrement et les mêmes trous de montage que les systèmes KiDAU. En plus de l'alimentation de secours, le KiBAT fournit six sorties de déclenchement isolées (fermeture de contact) pour déclencher d'autres dispositifs.
Chargement
Chargement