Bibliothèque d'interface DataServer pour les plaques de force / 2873A

2873A
La bibliothèque d'interface DataServer, DataServer.dll, est un modèle d'objet de composant Microsoft qui fournit une norme binaire pour le développement de composants logiciels.
Principales caractéristiques / avantages
- API DataServer (DataServer.dll)
- Bibliothèque d'interface
- Modèle d'objet composant de Microsoft (COM)
La bibliothèque d'interface DataServer (DataServer.dll) est un serveur Microsoft Component Object Model (COM) in-process. COM est une architecture logicielle qui permet de construire des applications à partir de composants logiciels binaires. COM garantit l'interopérabilité des composants dans de nombreux langages de développement logiciel (C++, Visual Basic, Java, etc.) en fournissant une norme binaire pour le développement des composants.
Chargement
Chargement