Bloc de montage pour capteurs / AS Series
AS Series
Bloc de montage pour la connexion de capteurs avec intégration à l'extrémité libre du câble. Le bloc de montage est utilisé pour se connecter à l'adaptateur de salle de travail ou directement au système de surveillance du processus.
Principales caractéristiques / avantages
- Dimensions : LxLxH (mm) 40x25x25
- Connexion : connecteur M12, 4 broches
- Avec ou sans interrupteur normalement ouvert/normalement fermé (NO/NC)
Bloc de montage pour la connexion de capteurs avec intégration à l'extrémité libre du câble. Le bloc de montage peut être monté directement sur l'outil d'estampage. Cela permet un acheminement propre des connexions de câble sur l'outil, ce qui évite d'endommager la connexion à fiche ou le câble lors du changement d'outil. La connexion à fiche est utilisée pour se connecter à l'adaptateur de salle de travail ou directement au système de surveillance de l'outil.
Chargement
Chargement