Boîtes de plantation instrumentées pour le saut à la perche / Z20903

Z20903
Cette plaque de force 3D est conçue comme une boîte de plantation instrumentée de Pole Vault pour la mesure des forces exercées par la perche.
Principales caractéristiques / avantages
- Remplace la boîte de saut à la perche
- Amplificateur de charge intégré
- Large gamme de mesures
- Fréquence naturelle élevée
Cette plaque de force piézoélectrique à composantes multiples pour le saut à la perche est équipée d'une électronique intégrée pour la mesure des trois composantes orthogonales de la force et des moments correspondants. Elle est conçue comme une boîte de saut à la perche régulière raidie avec une fréquence naturelle élevée et équipée de 4 capteurs de force triaxiaux préchargés sur un cadre solide. L'électronique intégrée comprend huit amplificateurs de charge à une voie avec commutation de gamme, des câbles de charge et la fiche de connexion. Avec le système d'acquisition de données Type 5691A1 ou Kistler BioWare Type 2812 ou l'unité de contrôle Type 5233A2, la plaque de force peut être facilement contrôlée et alimentée./p> p style="text-align : justify ;">La plaque de force peut être facilement contrôlée et alimentée.
Chargement
Chargement