Boitier d'adapation pour connecter les capteurs de pression dempreinte vers le ComoNeo, à une ou plusieurs voies / 5415A

5415A
Ces boîtiers d'adaptation permettent de connecter facilement différents Types de capteurs de pression dans l'empreinte (monocanal, multicanal) à ComoNeo.
Principales caractéristiques / avantages
- 4 ou 8 voies
- 4 x 1 voie BNC, 8 x 1 voie BNC, 2 x 4 voies ou 8 voies connecteur dans le moule
- Connecteur à 4 voies, 8 voies ou 2 x 4 voies sur le système
- Plage de température de fonctionnement : 0 ... 200°C
Ces boîtes d'adaptation sont utilisées pour connecter de manière pratique différents types de capteurs de pression de la cavité (mono-canal, multi-canal) à ComoNeo.
Chargement
Chargement