Borne de shunt / 5584A

5584A
Cette borne de shunt pour la mesure du courant est adaptée aux modules KiDAQ 5505A et 5507A.
Principales caractéristiques / avantages
- Adapté aux modules KiDAQ 5505A et 5507A
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement