Bornier / 5581A

5581A
Ce bornier est destiné à la connexion de capteurs et de signaux E/S adaptés à tous les modules KiDAQ avec connecteurs de bornier (pièce de rechange).
Principales caractéristiques / avantages
- Convient à tous les modules KiDAQ avec connecteurs à barrette de connexion
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement