Bougies de mesure, M12x1,25 / 6115C

6115C
La bougie d'allumage de mesure comprend le plus petit capteur piézoélectrique de pression cylindre au monde. Cela permet d'effectuer des mesures de qualité de la pression du cylindre sans qu'il soit nécessaire d'usiner des alésages de mesure supplémentaires complexes.
Principales caractéristiques / avantages
- Plug and play, aucune modification du moteur n'est nécessaire
- Capteur de pression encastré pour une plus grande précision
- Haute résistance diélectrique jusqu'à des tensions d'allumage de 40 kV
- Géométries et valeurs thermiques spécifiques à l'application
- La structure modulaire permet d'assurer l'entretien de l'appareil
La bougie d'allumage de mesure Kistler de type 6115C est disponible avec différentes valeurs thermiques, positions d'étincelle et géométries. Le raccordement électrique se fait soit par un écrou de raccordement de câble SAE, soit par un écrou de raccordement de câble CUP. Les isolateurs céramiques sont disponibles dans un diamètre de 9 mm ou 10,5 mm, conformément aux exigences de l'équipement d'origine. L'espace requis pour l'installation du capteur est obtenu par une position légèrement excentrée de la céramique d'étincelle (1,7 mm). Une vis perforée, qui sert également de protection contre les flammes, fixe le capteur sur la face inférieure de la bougie d'allumage de mesure. L'identification automatique du capteur PiezoSmart, qui facilite le paramétrage efficace des chaînes de mesure, est disponible en option. La stabilité de la bougie de mesure a été considérablement améliorée par rapport à son prédécesseur, le type 6115B. La conception optimisée du diamètre de la céramique protège la bougie d'allumage des embrasements et des ratés. Le câble de signal du capteur est fixé au moyen d'un connecteur vissé et peut être facilement remplacé par l'utilisateur final. Grâce à la conception modulaire, il est possible de remplacer l'isolateur et le capteur. Le cas échéant, le remplacement doit être effectué dans un centre technique Kistler.
Chargement
Chargement