Vis de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques de type 90x1C et 910xC / 95x2

Ces vis de précontrainte sont utilisés pour le montage de capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.

95x2

Ces vis de précontrainte sont utilisés pour le montage de capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.
Principales caractéristiques / avantages
  • Partie des jeux de précontrainte 9420Ax1
  • Filets allant de M4 à M27
Ces boulons de précontrainte sont utilisés pour le montage de capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.
Chargement
Chargement