Aller à En-tête
Aller à Principal
Aller à Pied de page
Contact
Canada | Français
Produits
Industries et domaines d’application
Services
Ressources
Emplois et carrières
À propos de nous
Contactez nous
Accueil
/
Produits
/
Connectivité et accessoires
/
Câbles
/
Câble, 5 broches, FPM ou PTFE
Câble, 5 broches, FPM ou PTFE / 4785A
4785A
Principales caractéristiques / avantages
Diamètre de 4,2 mm (FPM) ou 3,0 mm (PTFE)
Fiche S103 à 5 broches ou prise S103 à 5 broches
Longueurs de câble de 2 à 10 m
Afficher les variantes
Description
undefined
Variantes
Chargement
Téléchargements
Chargement