Câble coaxial pour les capteurs avec sortie en filetage M3, 200°C / 1900A19

Le câble de connexion coaxial est destiné aux capteurs dotés d'un connecteur M3.

1900A19

Le câble de connexion coaxial est destiné aux capteurs dotés d'un connecteur M3.
Principales caractéristiques / avantages
  • Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
  • M3x0.35 - Fischer KE102
  • Couverture de l'IFP
  • Longueur du câble : sur mesure (de 0,2 à 1,5 m)
Le câble de raccordement coaxial est destiné aux capteurs munis de connecteurs M3. Il est recouvert de PFA pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200°C.
Chargement
Chargement