Câble monofilaire pour capteurs de pression à cavité à élément de contact, 200°C / 1674A

1674A
Le câble monofilaire est doté d'un contact à sertir d'une longueur facilement ajustable
Principales caractéristiques / avantages
- Longueur : 0,04 à 1,5 m
- Raccordement à l'élément de contact Types 1712 et 1714
- Pour les capteurs avec connecteur M4
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
Ce câble monofilaire avec contact à sertir est destiné à raccorder un capteur de pression à cavité à un élément de contact. Il est disponible en longueurs définissables jusqu'à 1,5 m.
Chargement
Chargement