Câble pour les capteurs de pression avec filetage M4, 200°C / 1645C
1645C
Le câble de connexion coaxial est destiné aux capteurs dotés d'un connecteur M4.
Principales caractéristiques / avantages
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
- Revêtement en fluoropolymère
- Operating temperature range: -90 ... 200°C
- Connections: M4x0.35 pos. with integrated thread - Fischer 102 neg.
- Degree of protection EN 60529: IP65
La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 10^13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne sont donc pas soumis à l'usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures. Tous les connecteurs Kistler contiennent un joint torique à l'extrémité du câble et à l'extrémité de la connexion.
Chargement
Chargement