Câbles adaptateurs à haute isolation, 3 fils, Fischer 9 pins négatives - 3 x BNC positives, longueur personnalisée / Z13705SP

Z13705SP
Ces câbles adaptateurs à haute isolation sont utilisés pour connecter des câbles avec fiches Fischer à des amplificateurs de charge avec entrée BNC.
Principales caractéristiques / avantages
- Câbles de raccordement à 3 chefs d'orchestre
- Connecteurs : Fischer 9 broches négatives - 3 x BNC positives
- Longueur personnalisée de 0,5 à 12 m
- Dimensions de serrage de la queue de l'outil de 1 ... 2 mm à 19 ... 20 mm
Ces câbles adaptateurs à haute isolation sont disponibles en longueur personnalisée et sont utilisés pour connecter des câbles avec fiches Fischer à des amplificateurs de charge avec entrée BNC.
Chargement
Chargement