Câbles adaptateur pour les Capteurs de déplacement potentiométriques 2124A et 2125A, connecteur rond à 5 pins IEC 130-9 / 9172CD

9172CD
Ces câbles adaptateurs sont utilisés pour connecter les capteurs de déplacement potentiométriques de types 2124A et 2125A aux câbles de connexion avec connecteur rond à 5 pins.
Principales caractéristiques / avantages
- 3 pins, blindé M8 codé A nég. - 5 pins IEC 130-9 connecteur rond
- PUR sans halogène
- Longueur standard : 0,2 m
Ces câbles adaptateurs permettent l'installation rapide des capteurs de déplacement potentiométrique de type 2124A et 2125A qui remplacent les capteurs de déplacement potentiométrique de type 2112A, 2117A, 2118A et 2120A qui ne sont plus utilisés. Grâce au câble adaptateur, le câble de raccordement existant peut être conservé.
Chargement
Chargement