Câbles pour accéléromètres triaxiaux, 1/4 - 28, 4 broches négatives - 3 x BNC pos. ou 3 x 10 - 32 pos. / 1756C

1756C
Les câbles de la famille 1756C sont des câbles blancs à base de fluoropolymère (ø2,5 mm) pour les capteurs équipés de connecteurs positifs 1/4 - 28, 4 broches.
Principales caractéristiques / avantages
- Matériau de la gaine du câble : fluoropolymère
- Connecteurs de câble : 1/4 - 28, 4 pin neg. à 3 x BNC pos., 3 x 10 - 32 pos. ou extrémités ouvertes
- L = 1, 3, 5 ou 10 m ou sur mesure (jusqu'à 20 m max.)
- Option : matériaux à faible dégagement gazeux
Ces câbles de sortie de signal conviennent aux accéléromètres triaxiaux en mode tension.
Chargement
Chargement