Câbles d'extension pour capteurs de pression de moule, 8 voies (vers connecteur multivoie de Type 1710B) / 1997A
1997A
Ces câbles d'extension à gaine flexible en acier sont utilisés avec les connecteurs multivoies du type 1710B ou 1722A8 pour la mesure de la pression des moules multi-empreintes.
Principales caractéristiques / avantages
- Connecteur à 8 voies dans le moule
- Connecteur à 8 voies sur le système
- Longueur de câble (m) : 1, 2, 5, sur mesure (0,3 ... 20)
- Plage de température de fonctionnement : 0 ... 200 °C
Ces câbles d'extension à gaine flexible en acier sont utilisés avec les connecteurs multi-canaux du type 1710B pour la mesure de la pression dans la cavité du moule.
Chargement
Chargement