Câbles de raccordement à haute isolation, FPM noir, KIAG 10-32 pos. - Fischer KE103 nég. / 1971A

Ces câbles de raccordement à haute isolation sont utilisés pour les capteurs piézoélectriques avec KIAG 10-32 pos. int.

1971A

Ces câbles de raccordement à haute isolation sont utilisés pour les capteurs piézoélectriques avec KIAG 10-32 pos. int.
Principales caractéristiques / avantages
  • Pour utilisation avec des capteurs piézoélectriques avec connecteur KIAG 10-32 pos. int.
  • Connecteurs : KIAG 10-32 pos. int. - Fischer KE103A015-12 neg.
  • Gaine FPM noire de 3,2 mm de diamètre
  • Longueur standard : 1 m
  • Longueur spécifique au client : 0,1 ... 20 m
Les mesures piézoélectriques en mode charge et à haute impédance nécessitent des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés, tels que le type 1979A, afin de garantir une résistance d'isolement supérieure à 10E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne sont pas soumis à l'usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures.
Chargement
Chargement