Câbles de raccordement, M16 femelle pour le couplemètre, D-Sub pour le CoMo Torque / KSM-ComoTorque

KSM-ComoTorque
Câble blindé M16 femelle pour une meilleure performance de mesure du couple. Spécialement conçu pour une utilisation dans les bancs d'essai ou les laboratoires.
Principales caractéristiques / avantages
- Plug and play avec le Type 4700B et le Couplemètre
- Câbles blindés
- Bonnes performances CEM
- Flexible pour un faible rayon de courbure
Pour intégrer un couplemètre dans une application spécifique au client sur un banc d'essai ou dans un laboratoire, il est conseillé d'utiliser un câble Kistler développé à cet effet. Ce câble présente d'excellentes propriétés de blindage et protège ainsi le signal de mesure contre les perturbations électromagnétiques. Le câble vous garantit donc les meilleurs résultats de mesure lorsque vous utilisez un couplemètre ou une chaîne de mesure complète de Kistler.
Chargement
Chargement