Câble flexible pour accéléromètresmonoaxial, 10 - 32 pos - BNC pos. ou 10 - 32 pos. / 1768A

Les câbles de la famille 1768A sont des câbles bleus, flexibles, à base de PVC (ø2,0 mm) pour les capteurs avec des connecteurs négatifs de 10 à 32.

1768A

Les câbles de la famille 1768A sont des câbles bleus, flexibles, à base de PVC (ø2,0 mm) pour les capteurs avec des connecteurs négatifs de 10 à 32.
Principales caractéristiques / avantages
  • Matériau de la gaine du câble : silicone
  • Convient aux capteurs à mode tension à composante unique et aux capteurs IEPE
  • L = 1, 2, 3 ou 5 m ou sur mesure
  • 10 - 32 pos. vers BNC pos. ou connecteur 10 - 32 pos.
Ces câbles flexibles d'extension conviennent aux accéléromètres à mode tension à un axe.
Chargement
Chargement