Câbles pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. / 1635C

1635C
Ces câbles coaxiaux à haut isolement et à faible bruit conviennent aux capteurs piézoélectriques de force, de couple et de déformation.
Principales caractéristiques / avantages
- Câbles à haut isolement et à faible bruit pour le raccordement
- Pour les capteurs piézoélectriques de force, de couple et de déformation
- Connecteurs : 2 x KIAG 10-32 pos.
La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 1E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été développés spécifiquement pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne sont donc pas soumis à l'usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures. Tous les connecteurs Kistler contiennent un joint torique à l'extrémité du câble et à l'extrémité de la connexion. La plupart des capteurs Kistler ont un raccord avec un filetage mâle KIAG 10-32 ou M4. Des connecteurs avec un écrou pivotant et des versions avec un filetage intégré sont disponibles pour les deux variantes. Le corps monobloc des connecteurs à filetage intégré peut être soudé au capteur afin de garantir que le raccord à vis ne se desserre pas, par exemple lorsque le capteur est solidement fixé. Pour le raccordement des connecteurs à filetage intégré, le câble et le capteur doivent pouvoir tourner librement l'un par rapport à l'autre. L'abréviation pos. désigne les connecteurs mâles et neg. les connecteurs femelles.L'abréviation pos. désigne les connecteurs mâles et neg. les connecteurs femelles.
Chargement
Chargement