Câbles pour capteurs piézoélectriques, très flexibles, KIAG 10-32 pos. ou M4x0.35 pos. - KIAG 10-32 pos. ou BNC pos. / 1900A23

1900A23
Ces câbles de raccordement sont des câbles coaxiaux à faible bruit et à haut isolement destinés à être utilisés dans les chaînes de traînage. Grâce à leurs propriétés propres, ces câbles sont particulièrement adaptés à une utilisation dynamique.
Principales caractéristiques / avantages
- Nombre de conducteurs : 1
- Longueur : 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / sur mesure (0,1 à 20 m)
- Plage de température : -40 à +200° C
- Connexion du capteur : KIAG 10-32 pos. ou M4x0,35 pos.
- Connecteur d'amplificateur : KIAG 10-32 pos. ou BNC pos.
- Durée de vie vérifiée d'au moins 10 millions de cycles de flexion de la chaîne porteuse
Grâce aux propriétés particulières du câble coaxial innovant, une durée de vie d'au moins 10 millions de cycles de flexion a été vérifiée dans le laboratoire d'essai pour une utilisation polyvalente dans les chaînes de traînage. Une résistance élevée à l'abrasion est ainsi garantie. Le connecteur KIAG 10-32 pos. avec un écrou hexagonal pivotant assure une protection IP67. Le câble pour flexible est disponible en plusieurs versions. Outre les longueurs standard, des longueurs spéciales spécifiques au client peuvent également être fournies. Du côté de l'amplificateur, la variante de connexion KIAG 10-32 pos. ou BNC pos. peut être sélectionnée. Du côté du capteur, les connecteurs KIAG 10-32 pos. ou M4x0,35 pos. sont disponibles./p>
Chargement
Chargement