Câbles de connexion pour carte d'acquisition ou bornier / 5588A
5588A
Ces câbles de connexion sont adaptés au module 5517A du KiDAQ.
Principales caractéristiques / avantages
- 5588A1 : Connecteur (68 broches) vers câble ouvert, groupé pour 8 capteurs de pont avec 6 fils chacun, longueur 1 m
- 5588A2 : Connecteur (68 broches) des deux côtés, longueur de 5 m, convient pour le raccordement à la borne 5587A1 et à la carte 5587A2
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement