Câbles pour les jeux de capteurs Slimline de Types 913xCA et 914xCA / SLS SetCable

SLS SetCable
Câbles pour les ensembles de capteurs de pesage Slimline.
Principales caractéristiques / avantages
- Pour les kits de capteurs de force Slimline 913xCA et 914xCA
- Pour capturer des signaux simples ou additionnés
- Nombre de conducteurs : 1 à 4
- Longueur : 0,1 à 20 m
- Degrés de protection : IP67 (kit de capteurs), IP40 (amplificateur)
- Diamètre : 7,2 mm
Câbles multifilaires à haut isolement pour l'alimentation séparée ou additionnée des signaux individuels des ensembles de capteurs de force Slimline 913xCA et 914xCA. Ces câbles de raccordement sont dotés d'un connecteur à bride Fischer à 7 pôles pour le capteur et de différents connecteurs (par exemple BNC pos. ou Mini-Coax neg.) pour l'amplificateur. Outre la longueur de câble standard de 3 mètres, des longueurs personnalisées comprises entre 0,2 et 10 ou 20 mètres respectivement sont disponibles..
Chargement
Chargement