Cadres de montage pour plateformes de force du Type 9260AA / 9428A
9428A
Le cadre de montage du type 9428A permet une installation facile et modulaire des plaques de force portables du type 9260AA dans le sol.
Principales caractéristiques / avantages
- Montage polyvalent
- Installation facile
- Modulaire
- Construction légère
- Niveau réglable
Les cadres de montage du type 9428A permettent l'installation modulaire des plaques de force portables du type 9260AA et des mannequins des types 9418A3, 9418A5 et 9418A6 dans le sol. Les cadres sont disponibles en différentes tailles. Les cadres de montage sont fabriqués en aluminium et s'assemblent facilement. Les cadres sont collés de manière permanente à la fondation à l'aide d'un mortier de scellement approprié. Différents cadres de montage peuvent être combinés librement pour permettre l'installation de plaques de force s'étendant sur plusieurs cadres. Les mannequins des types 9418A3 et 9418A6 peuvent également être montés sur les cadres à la place des plaques de force de même taille. Afin d'éviter tout shunt de force, un espace de 3 mm est laissé entre les plaques de force et les mannequins après le montage.
Chargement
Chargement