Calibrateurs d'accéléromètres, shaker de référence pour l'étalonnage des accéléromètres / 8921B

8921B
Ces petits calibrateurs d'accéléromètres portables, alimentés par piles, sont spécialement conçus pour vérifier et calibrer la sensibilité des accéléromètres sur le terrain.
Principales caractéristiques / avantages
- Vérification de l'intégrité du système de mesure
- Calibrateurs d'accéléromètres pratiques, autonomes et portables
- Batterie rechargeable pour utilisation en laboratoire et sur le terrain
- Arrêt automatique
- Teste des capteurs pesant jusqu'à 600 g (1,3 lb)
- Traçabilité à la norme nationale
Ces calibrateurs d'accéléromètres de type 8921B fournissent un niveau de vibration précis et contrôlé pour vérifier la sensibilité des capteurs d'accélération ou du système de mesure complet. Le système de contrôle et d'excitation interne fournit une fréquence précise constante (Type 8921B01) ou sélectionnable (Type 8921B02), tandis qu'un contrôle en boucle fermée maintient une amplitude constante (Type 8921B01) ou sélectionnable (Type 8921B02) indépendamment de la masse de l'article testé. Si l'objet testé dépasse la capacité de l'agitateur, le calibreur d'accélération émet un avertissement sonore et visuel à l'intention de l'opérateur. Une batterie rechargeable autonome peut alimenter l'agitateur pendant environ cinq heures entre deux recharges.
Chargement
Chargement