Calotte de distribution de force pour les cellules de charge piézoélectriques des types 9217A et 9215A / Spherical adapter

Spherical adapter
Ces calottes de distribution de force pour les capteurs piézoélectriques assurent une distribution idéale des efforts dans les cas où une application concentrée de la force ne peut être évitée.
La force à mesurer doit être répartie uniformément sur la surface de contact des cellules de charge piézoélectriques 9215A et 9217A. Un capuchon d'introduction des efforts assure une distribution idéale dans le cas où une application concentrée de la force ne peut être évitée.
Chargement
Chargement