Calottes de distribution d'efforts pour les capteurs de force piézoélectriques des Types 90x1C et 910xC / 95x9
95x9
La force à mesurer doit être répartie uniformément sur la surface de contact du capteur piézoélectrique. Une calotte de distribution d'efforts assure une répartition idéale, si une application concentrée de la force ne peut être évitée.
La force à mesurer doit être répartie uniformément sur la surface de contact de la cellule de charge piézoélectrique. Un capuchon de distribution d'efforts assure une répartition idéale, si une application concentrée de la force ne peut être évitée.
Chargement
Chargement