Capteurs à jauges de contrainte, capteurs de force pour les forces de traction et de compression moyennes, Fz max 0,5 à 200 kN / 4576A

Ces capteurs à jauges de contrainte pour les forces de traction et de compression de type 4576A sont de construction compacte et sont conçus pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ainsi qu'en laboratoire et à des fins d'essai.

4576A

Ces capteurs à jauges de contrainte pour les forces de traction et de compression de type 4576A sont de construction compacte et sont conçus pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ainsi qu'en laboratoire et à des fins d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
  • Capteurs à jauges de contrainte compacts
  • 9 plages de mesure de 0 ... 0,5 kN à 0 ... 200 kN
  • Capteurs de force faciles à monter
  • Précision de mesure meilleure que 0,25% FSO
Les jauges de contrainte sont appliquées aux membranes de flexion du capteur et délivrent une tension de sortie en pont directement proportionnelle au mesurande lors de l'application d'une charge concentrique. Les capteurs de pesage de type 4576A utilisent la technologie des jauges de contrainte. L'unité de mesure contient un pont complet de jauge de contrainte appliquée qui convertit l'énergie affectée en un signal électrique. Un filetage métrique est découpé dans l'axe central, par lequel la force de mesure est transmise au moyen d'une calotte de distribution ou d'une pièce à visser adaptée à l'application. Les forces latérales dans une plage angulaire de ±2,5° par rapport à l'horizontale peuvent être négligées. En cas de forces latérales plus importantes, des méthodes constructives doivent être prises pour éloigner les forces latérales du capteur (par exemple au moyen de leviers maintenus par des roulements à rouleaux ou des paliers mobiles). Pour obtenir les meilleurs résultats, le capteur Type 4576A doit être monté sur une surface plane. L'utilisation des trous de vis intégrés garantit une possibilité de montage simple pour le capteur. Le capteur à jauges de contrainte est disponible avec neuf plages de mesure différentes, de 0 ... 0.5 kN à 0 ... 200 kN.
Chargement
Chargement