Capteurs à jauges de contrainte, capteurs de force pour des forces de traction et de compression élevées, Fz max 20 à 500 kN / 4579A

4579A
Les capteurs à jauges de contrainte de type 4579A pour les forces de traction et de compression élevées sont universellement applicables en laboratoire et dans les environnements industriels.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs à jauges de contrainte de la classe de protection IP67
- 6 plages de mesure de 0 ... 20 kN à 0 ... 500 kN
- Capteurs de force faciles à monter
- Précision de mesure meilleure que 0,2% FSO
- Construction en acier inoxydable
Les jauges de contrainte sont appliquées aux membranes de flexion du capteur et délivrent une tension de sortie en pont directement proportionnelle au mesurande lors de l'application d'une charge concentrique. La force mesurée doit être appliquée au filetage le long de l'axe central des capteurs de pesage de type 4579A. Une calotte de distribution des efforts ou un adaptateur pour l'application particulière doit être utilisé à cette fin, et l'introduction de cisaillement ou de torsion doit être évitée. Les forces latérales situées à ±2,5° de la force perpendiculaire peuvent être négligées. Les forces latérales plus importantes doivent être maintenues à l'écart du capteur par des mesures de conception, comme le montrent les configurations de montage articulées. Le capteur à jauges de contrainte est disponible pour sept plages de mesure différentes allant de 0 ... 20 kN à 0 ... 500 kN.
Chargement
Chargement