Capteurs d'angle, potentiomètres industriels pour mesure absolue, simple tour / 2123A
2123A
Ces capteurs d'angle sont équipés d'une résistance et d'une piste collectrice en plastique conducteur pour une mesure directe de l'angle.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception particulièrement robuste pour des conditions d'utilisation difficiles
- Douille d'arbre étanche
- Longue durée de vie : jusqu'à 100 millions de mouvements
- Linéarité exceptionnelle et vitesse de fonctionnement très élevée
- Excellente répétabilité de 0,007°.
- Rotation mécanique continue
Ces capteurs d'angle sont équipés d'une résistance et d'un collecteur en plastique conducteur. Le boîtier est étanche et de construction robuste. Le passage de l'arbre est étanche au moyen d'un passage d'arbre, et le connecteur atteint le degré de protection IP65 avec la fiche appropriée. La connexion électrique est un connecteur à 5 broches. Des câbles de raccordement pour le système de surveillance force-déplacement maXYmos sont disponibles en tant qu'accessoires (voir fiche technique).
Chargement
Chargement