Capteurs de courant, AC/DC, pour un diamètre de fil de 2,7 à 3 mm, plages de mesure de ±15 à ±100 A / M703A/B

M703A/B
Les capteurs de courant et d'impulsions de courant de type M703 sont utilisés pour mesurer les courants continus et alternatifs ainsi que les impulsions de courant.
Principales caractéristiques / avantages
- Faibles dimensions
- Tensions d'alimentation : 5 ... 10,5 V et 9 ... 20 V
- Sensibilité : 37 mV/A (10 V) et 18 mV/A (10 V)
- Résistant aux chocs jusqu'à 2000 g
- Sécurité contre les surcharges jusqu'à 200 A
- Faible masse (10 grammes)
Le capteur d'impulsion de courant est basé sur le principe de mesure Hall et permet la mesure indirecte de l'ampérage dans un fil. Le signal de mesure est isolé galvaniquement du fil sous tension, dont le courant doit être mesuré. En outre, il n'est pas nécessaire de diviser le fil sous tension. Les variations du fil sous tension produisent une variation du champ magnétique autour du fil. Un capteur à effet Hall à noyau toroïdal détecte les variations du champ magnétique et délivre une tension de sortie proportionnelle au courant. La qualité de la tension d'alimentation se répercute linéairement sur la sensibilité et donc sur la plage de mesure.
Chargement
Chargement