Capteurs de déformation de surface piézoélectriques, robustes pour une utilisation industrielle (-800 ... 800 με). / 9237B

9237B
Ces capteurs de contrainte robustes sont particulièrement adaptés à la mesure des forces dynamiques et quasi-statiques sur des pièces de machines stationnaires ou en mouvement (mesure indirecte de la contrainte proportionnelle à la force).
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur de contrainte résistant aux surcharges
- La haute sensibilité permet de mesurer avec précision des souches infimes
- Large gamme de forces de tension et de compression
- Construction industrielle robuste (IP67)
- Montage facile avec une seule vis
La déformation de la structure de base est transmise au capteur par l'intermédiaire des deux surfaces de contact, ce qui entraîne une modification de la distance. Le boîtier du capteur sert d'élément de transmission élastique et convertit la variation de distance en une force. Les éléments piézoélectriques soumis à cette force de cisaillement produisent une charge électrique proportionnelle Q (pC). Les avantages particuliers par rapport à la technologie habituelle des jauges de contrainte sont la sensibilité élevée, une grande protection contre les surcharges et une durée de vie pratiquement illimitée, même sous des charges fluctuantes. Le signal de mesure peut être traité comme une valeur relative. Pour les mesures en valeur absolue (par exemple en N ou kN), le capteur de contrainte doit être étalonné à l'aide d'une référence appropriée. La conception du capteur permet de l'utiliser dans des environnements industriels. Avec son câble pour, la chaîne de mesure satisfait aux exigences de la classe de protection IP65. La conception du capteur et son boîtier en acier inoxydable permettent une utilisation dans des environnements industriels. La version du Type 9237B20 (par exemple avec le câble Type 1915A) offre un niveau de protection IP67 pour une utilisation dans des environnements humides et sales. Le connecteur intégré KIAG 10-32 nég. permet d'accueillir un large choix de câbles pour la connexion (voir accessoires).
Chargement
Chargement