Capteurs de déformation KIR-TRACC, mesure de la compression de l'abdomen, THOR-50M / TH-472-4730-xK
TH-472-4730-xK
Il s'agit de capteurs de mesure de déplacement mono-axe destinés à être utilisés dans les mannequins de type THOR-50M (TH). Ils ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec un appareil mécanique correspondant et des capteurs supplémentaires.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure de la déformation de la compression de l'abdomen
- Prêt à être utilisé avec les mannequins THOR-50M
- Prêt pour le DTI
- Mesure de longueur sans contrainte jusqu'à 50 m/s
- Tolérances de production étroites pour une faible sensibilité latérale
- Signal de sortie : polynôme du troisième degré
- Récepteur standardisé pour un étalonnage et une installation simples
Le principe de fonctionnement du Kistler IR-TRACC (Infra Red Telescoping Rod for Assessment of Chest Compression) est basé sur une procédure photo-optique (décrite dans le document de recherche GM RND-8832, 4 juin 1998). La lumière dans la gamme infrarouge est émise par une DEL infrarouge (IR) à haute luminance et intensité de rayonnement, reçue par une photodiode opposée à haute sensibilité de luminance et à sensibilité spectrale congruente. La puissance rayonnante mesurée par la photodiode est convertie électriquement en courant, qui est inversement proportionnel au carré de la distance entre la DEL et la photodiode. Le courant ainsi produit est ensuite traité de manière à ce que le signal à la sortie du capteur puisse être converti, au moyen d'une approximation polynomiale, à la variation de la distance et donc à la variation de la longueur dans la zone de déformation du torse.
Chargement
Chargement