Capteurs de déplacement, transducteurs linéaires absolus potentiométriques, sans tige d'actionnement / 2119A

Ces capteurs de déplacement sont des transducteurs linéaires absolus potentiométriques et présentent un encombrement réduit grâce à l'accouplement dans le sens de la longueur.

2119A

Ces capteurs de déplacement sont des transducteurs linéaires absolus potentiométriques et présentent un encombrement réduit grâce à l'accouplement dans le sens de la longueur.
Principales caractéristiques / avantages
  • L'accouplement à boule évite les charges latérales
  • Conception sans tige avec accouplement longitudinal pour un encombrement réduit
  • Longue durée de vie : jusqu'à 100 millions de mouvements
  • Linéarité exceptionnelle et vitesse de fonctionnement très élevée
  • Haute résolution (meilleure que 0,01 mm)
Ces capteurs de déplacement avec résistance et chemin collecteur en plastique conducteur sont disponibles dans des versions avec des plages de mesure électriques de 100 mm à 1250 mm. Le raccordement électrique se fait par un connecteur à 4 broches selon la norme DIN 43650. Des câbles de raccordement pour le système de surveillance force-déplacement maXYmos sont disponibles en tant qu'accessoires (voir fiche technique).
Chargement
Chargement