Capteurs de déplacement, capteurs linéaires incrémentaux avec une haute résolution de 0,5 µm / 2122B
2122B
Ces capteurs de déplacement peuvent être utilisés pour le déplacement et la détermination de la position. La sortie numérique est définie comme une impulsion carrée standard A/B/Z-TTL.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de mesure : 10, 25, 50 ou 100 mm
- Boîtier en acier inoxydable résistant aux éclaboussures et à l'huile
- Haute résolution et haute précision
- Vitesse de déplacement élevée de 4100 mm/s
- Prêt à l'emploi pour la série maXYmos des types 5847 et 5877
- Technologie magnétique
- Température de fonctionnement : 0 ... 50°C
Ces capteurs de déplacement numériques se caractérisent par leur haute résolution et leur grande précision, ainsi que par leur résistance à l'environnement, aux chocs et aux vibrations. La structure robuste offre une résistance à l'environnement et une rigidité supérieures et peut être utilisée dans une large gamme d'applications.
Chargement
Chargement