Capteurs de déplacement, capteurs linéaires absolus potentiométriques avec ressort de rappel interne du déplacement / 2124A

2124A
Capteurs de déplacement, capteurs linéaires absolus potentiométriques avec ressort de rappel interne du déplacement
Principales caractéristiques / avantages
- Système de double roulement sur l'arbre
- Longue durée de vie : jusqu'à 100 millions de mouvements
- Linéarité exceptionnelle
- Répétabilité à ±0,002 mm
- Plage de température : -30 à +85°C
- Connexion du capteur : Connecteur M8x1 à 3 broches
Ces capteurs de déplacement avec résistance et chemin collecteur en plastique conducteur sont disponibles dans des versions avec des plages de mesure électrique de 25 mm à 150 mm. Le raccordement électrique se fait par un connecteur M8x1 à 3 broches. Des câbles pour le système de surveillance force-déplacement maXYmos sont disponibles en tant qu'accessoires.
Chargement
Chargement