Capteurs de déplacement, capteurs linéaires absolus potentiométriques pour le positionnement de précision par tête à rouleaux / 2125A

2125A
Ces capteurs de déplacement avec résistance et chemin collecteur en plastique conducteur ont des plages de mesure électrique de 25 mm à 150 mm. La connexion électrique se fait par un connecteur M8x1 à 3 broches. Des câbles pour le système de contrôle force-déplacement maXYmos sont disponibles en tant qu'accessoires.
Principales caractéristiques / avantages
- Système de double roulement sur l'arbre
- Longue durée de vie : jusqu'à 100 millions de mouvements
- Linéarité exceptionnelle et grande vitesse de réglage
- Répétabilité à ±0,002 mm
- Plage de température : -30 à +85°C
- Connexion du capteur : Connecteur M8x1 à 3 broches
Ces capteurs de déplacement avec résistance et chemin collecteur en plastique conducteur ont des plages de mesure électriques de 25 mm à 150 mm. La connexion électrique se fait par un connecteur M8x1 à 3 broches. Des câbles de connexion pour le système de surveillance force-déplacement maXYmos sont disponibles en tant qu'accessoires.
Chargement
Chargement