Cellule de charge à jauge de contrainte à jauge de force, Fz max 5 kN à 50 kN / 4570A

4570A
Ces cylindres de mesure des forces de compression sont conçus pour des applications difficiles et présentent des dimensions réduites, une conception robuste et de larges plages de mesure.
Principales caractéristiques / avantages
- 4 plages de mesure différentes de 0 ... 5 kN à 0 ... 50 kN
- Construction cylindrique robuste
- Capuchon d'application de la charge inclus
- Signal de sortie normalisé : 1 mV/V
- Amplificateur de jauge de contrainte externe en option
Cette série de cellules de charge cylindriques robustes a été conçue pour les applications industrielles difficiles. L'élément de mesure à l'intérieur du corps comporte un pont complet à jauge de contrainte qui délivre une tension directement proportionnelle à la variable de mesure lors de l'application d'une force. L'anneau d'application de la charge pour recevoir les forces de compression fait partie intégrante du capteur. La force de mesure doit être appliquée de manière centrée et sans vecteurs transversaux. Veillez à ce que les capteurs de force de type 4570A soient montés sur une surface lisse et plane.
Chargement
Chargement