Capteurs de force de roue RoaDyn Integra pour voitures, courses, SUV, camionnettes et camions légers / 9226A
9226A
Ces capteurs de force de roue mesurent les forces (de 25 à 65 kN) et les moments (de 4 à 12 kNm) sur les pistes d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- Temps d'installation court grâce à une installation simple
- Amélioration de la facilité d'utilisation : conception fixe du capteur et adaptateur de moyeu interchangeable
- Haute précision : suppression de la diaphonie et de la modulation grâce à l'étalonnage hexapode le plus performant de sa catégorie
- Meilleur rapport signal/bruit : numérisation directement sur le capteur
- Transmission flexible pour les applications sur piste d'essai : inboard, outboard, sans fil
Les Capteurs de force de roue de la série RoaDyn Integra sont un système de mesure multiaxial destiné à être utilisé dans le développement et les essais de châssis complets et de composants de châssis de véhicules. Lors des mesures, les WFT RoaDyn Integra remplacent une roue standard et mesurent les forces (Fx, Fy, Fz) et les couples (Mx. My, Mz) appliqués à travers la surface de contact du pneu dans les trois directions du système de coordonnées de la roue.
Par rapport aux capteurs RoaDyn S6, les trois capteurs de base RoaDyn Integra (4/5/6) ont une conception fixe grâce à des éléments structurels standardisés. Ainsi, le capteur RoaDyn Integra se distingue par une livraison rapide et une adaptation facile à d'autres exigences du véhicule.
Chargement
Chargement