Roues dynamométriques pour voitures, courses, SUV, transporteurs et camions légers / RoaDyn S6 for passenger cars

RoaDyn S6 for passenger cars
Ces roues dynamométriques mesurent les forces (de 20 à 60 kN) et les moments (de 4 à 8,5 kNm) sur les pistes d'essai et les bancs d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- Instrallation simple et rapide
- Amélioration de la convivialité : adaptateur de concentrateur interchangeable
- Haute précision : suppression de la diaphonie et de la modulation grâce à l'étalonnage hexapode le plus performant de sa catégorie
- Meilleur rapport signal/bruit : numérisation directement sur le capteur
- Transmission flexible pour les applications sur piste d'essai : inboard, outboard, sans fil
Les capteurs de force de roue RoaDyn S660 sont un système de mesure multiaxial utilisé dans le développement et les essais de châssis complets et de composants de châssis de véhicules. Lors des mesures, les WFT RoaDyn S6 remplacent une roue standard et mesurent les forces (Fx, Fy, Fz) et les couples (Mx, My, Mz) appliqués à travers la surface de contact du pneu dans les trois directions du système de coordonnées de la roue. Lors de l'utilisation du système de mesure de la force des roues, il est important de veiller à ce qu'il modifie le moins possible les caractéristiques de la voiture et des composants à tester. C'est pourquoi les masses des éléments non suspendus et les moments d'inertie du système en rotation doivent correspondre le plus possible à ceux de la roue standard en question.
Chargement
Chargement